Configurați produsul

VACON® NX_ Frequency Converter

Selectați opțiunile de bază pentru noul dvs. produs

Basic
Obligatoriu
(NXP) Convertizor frecvență NXP
(5-) 380 – 500 V c.a.
(110) 110 kW/150 CP
(0) IP00
(T) IEC61800-3 pentru rețele IT
(0) Fără frână
(+QGNO) Fără placă de conducte
I/O cards
Documentation, lang. and softw
Approvals
General Information