AMZ 112
AMZ 112

AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN15

Detalii produs

Greutate brută 1.01 kg
Greutate netă 0.83 kg
EAN 5710104079820

 

Agent de lucru alternativ Apă potabilă
Agent de lucru alternativ 2 Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis Apă de circulație
Aplicație Încălzire centrală rezidențială și comercială
Aplicație alternativă VSP Centrale energetice solare
Cuplu de operare [Nm] 5 N-m
Denumirea producătorului Danfoss
Descriere AMZ 112 PORNIT/OPRIT 2 căi cu filet int. 230V DN15
Diametru [mm] 15 mm
Dimensiuni racord Rp 1/2
Grupă de produse Vane de reglare motorizate
Materialul bilei pentru vană CW 614 N UNI EN 12164
Materialul carcasei vanei CW 617 N UNI EN 12165
Materialul tijei vanei CW 614 N UNI EN 12164
Numărul de căi 2
Poziția axului Fără
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] 6 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] 6 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 112
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] 17 m3/h
Versiunea de montaj liber

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii