Control bypass automat, AVDO, DN 20, De colț, filet interior, Filet exterior
003L6008
Robinet pentru debit constant, cu acționare directă
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Robinet pentru debit constant, cu acționare directă
Greutate brută | 0.8 Kg |
Greutate netă | 0.768 Kg |
Volume | 1.06 Liter |
EAN | 5702420017129 |
Greutate brută | 0.8 Kg |
Greutate netă | 0.768 Kg |
Volume | 1.06 Liter |
EAN | 5702420017129 |
Denumire produs dosar SCIP | AVDO COMMERCIAL 20 |
Description | Robinet pentru debit constant, cu acționare directă |
Design | De colț |
Dimensiune conexiune ieșire | R 3/4 |
Dimensiune conexiune intrare | Rp 3/4 |
Dimensiune robinet | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 0.5 bar |
Nr. dosar SCIP | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Racorduri | 3/4" |
Setare [bar] [Max] | 0.5 bar |
Setare [bar] [Min] | 0.05 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | AVDO |
Tip conexiune ieșire | Filet exterior |
Tip conexiune intrare | filet interior |
Tipuri de conexiuni | Threaded |
Denumire produs dosar SCIP | AVDO COMMERCIAL 20 |
Description | Robinet pentru debit constant, cu acționare directă |
Design | De colț |
Dimensiune conexiune ieșire | R 3/4 |
Dimensiune conexiune intrare | Rp 3/4 |
Dimensiune robinet | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 0.5 bar |
Nr. dosar SCIP | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
Racorduri | 3/4" |
Setare [bar] [Max] | 0.5 bar |
Setare [bar] [Min] | 0.05 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | AVDO |
Tip conexiune ieșire | Filet exterior |
Tip conexiune intrare | filet interior |
Tipuri de conexiuni | Threaded |