AFPA
AFPA

003G1021

AFPA PN25 0,15 - 1,2

Detalii produs

Greutate brută 15.68 kg
Greutate netă 15.68 kg
EAN 5702421808351

 

Cursa [mm] 7 mm
Descriere AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 argintiu
Funcție Regulator de descărcare presiune diferențială
Grupă de produse Servomotoare - presiune tur
Limitare debit Nu
Mărime servomotor [cm2] 250 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 25 bar
Presiune nominală [bar] 25 bar
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de descărcare presiune
Setare presiune diferențială [Max] 1.2 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.15 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Tip AFPA
Tip de setare Reglabil
Versiunea de montaj Bypass

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality