AFPA
AFPA

003G1019

AFPA PN25 1 - 5

Detalii produs

Greutate brută 9.74 kg
Greutate netă 9.08 kg
EAN 5702421808337

 

Cursa [mm] 7 mm
Descriere AFPA PB25 1-5 80cm2 argintiu
Funcție Regulator de descărcare presiune diferențială
Grupă de produse Servomotoare - presiune tur
Limitare debit Nu
Mărime servomotor [cm2] 80 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune de funcționare [bar] [Max] 25 bar
Presiune nominală [bar] 25 bar
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de descărcare presiune
Setare presiune diferențială [Max] 5 bar
Setare presiune diferențială [Min] 1 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Tip AFPA
Tip de setare Reglabil
Versiunea de montaj Bypass

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality