Seturi de distribuitoare și conducte, Accesorii produse auxiliare
Seturi de distribuitoare și conducte, Accesorii produse auxiliare

004F5909

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Tip: Accesorii substații, Conectori, Sek.-Pumpenmodul DSM 50-150F, Design: desprins

Detalii produs

Greutate brută 42 kg
Greutate netă 35 kg

 

Adâncime fără carcasă [mm] 600 mm
Adâncime pachet [mm] 800 mm
Aprobări CE
Categorie PED § 3.3
Curent [A] [Max] 2.8 A
Debit secundar [m3/h] [Max] 19.3 m3/h
Descriere Sek.-Pumpenmodul DSM 50-150F
Design desprins
Dimensiune conductă încălzire DN65
Dimensiune racord încălzire DN65
Direcție racord primar Sus
Grupă de produse Accesorii produse auxiliare
Interval tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Lățime fără carcasă [mm] 650 mm
Lățime pachet [mm] 800 mm
Material izolație Spuma rigida PU + EPP
Nume categorie Seturi de distribuitoare și conducte
Presiune nominală secundar [bar] 10 bar
Presiune secundar [bar] [Max] 10 bar
Temperatura permisă [˚C] [Min] 2 °C
Temperatură tur din construcție [°C] 100 °C
Tip Heating module
Tip de aplicație Conectori
Tip racord încălzire flanșă
Înălțime fără carcasă [mm] 380 mm
Înălțime pachet [mm] 500 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii