ASV-PV 4G
ASV-PV 4G

Denumire produs: ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, Filet interior fără izolație

Detalii produs

Gross weight 3.72 Kg
Net weight 3.72 Kg
EAN 5710104083575

 

Clasă de presiune PN 16
Denumire produs ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, Filet interior fără izolație
Descriere ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, filet interior, fără izolație, robinet de echilibrare automată
Descriere Echilibrare automată
Descriere ASV-PV 4G
Dimensiune robinet DN 50
Funcție de închidere Da
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei Alamă
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 250 kPa
Setare de fabrică [kPa] 30 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max] 60 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min] 20 kPa
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] 16 m3/h