Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Link, 230 V, 10
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Link, 230 V, 10

014G0100

Ieșiri Danfoss Link HC 10

Detalii produs

Greutate brută 1.12 kg
Greutate netă 1.12 kg
EAN 5702420110608

 

Descriere Ieșiri Danfoss Link HC 10
Frecvență transmisie [MHz] 868.42 MHz
Grad de protecție IP IP 30
Grupă de produse Controale pentru încălzirea în pardoseală
Interval tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Number of channels 10
Număr de ieșiri [pc] 10 pc
Pe perete Da
Reglare temperatură Da
Releu boiler Da
Releu pompă Da
Tensiune de alimentare [V] 230 V
Tip Danfoss Link
Tip control încălzire Master Controller
Transmisie wireless [m] [Max] 30 m
În perete Nu

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii