W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czy masz na myśli
Wyświetlanie 40 produktu/-ów
Zawór zwrotny, NRVH 28s, 46.0 bar
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRVH 22s E, 49.0 bar
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 35s E, 49.0 bar
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Zawór zwrotny, NRVH 12s, 49.0 bar
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Zawór zwrotny, NRVH 12s, 49.0 bar
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo