Wyszukiwano:

nrv nrv

Wyświetlanie 190 produktu/-ów

020-1021

Zawór zwrotny, NRV 28s, 46.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-1055

Zawór zwrotny, NRV 22s, 46.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020-1061

Zawór zwrotny, NRV 35s, 46.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

020B0136

Zawór zwrotny, NRV 10s, 49.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

020B0466

Zawór zwrotny, NRV 6s, 49.0 bar

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Widok: