Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
46 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
667 psig |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Na etykiecie produktu |
Konstrukcja |
Tłok |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Minimalny spadek ciśnienia [bar] |
0.07 bar |
Minimalny spadek ciśnienia [psi] |
1 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
25 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór zwrotny |
Produkt identyczny |
020-0138 |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Przyłącze uwagi |
Bez nakrętki śrubunku |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wlotu [mm] |
6 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wylotu [mm] |
6 mm |
SCIP dossier no. |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Typ przyłącza wlotowego |
Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego |
Śrubunek |
Typ, wersja |
NRV 6 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.65 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.56 m³/h |
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
140 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
285 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |