W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 153 produktu/-ów
Odcinający zawór kulowy, GBC 6s H
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF
Odcinający zawór kulowy, GBC 10s H
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 16s H
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 35s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Rozmiar wlotu [cal]: 1 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 3/8 in
Odcinający zawór kulowy, GBC 54s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 54.00, Rozmiar wylotu [mm]: 54.00, Rozmiar wlotu [cal]: 2 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 2 1/8 in
Odcinający zawór kulowy, GBC 6s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 10s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 12s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 28s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 28.00, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00
Odcinający zawór kulowy, GBC 42s
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 42.00, Rozmiar wylotu [mm]: 42.00