Shut-off ball valve, GBC 6s
009L7030
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00
Masa brutto | 0.184 Kg |
Masa netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.674 Liter |
EAN | 5702428515719 |
Masa brutto | 0.184 Kg |
Masa netto | 0.13 Kg |
Volume | 0.674 Liter |
EAN | 5702428515719 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja montażu panelowego | M4 × 0.7 (2 PC) |
Port dostępu | Brak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 2.1 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.83 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 650 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Miedź |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja montażu panelowego | M4 × 0.7 (2 PC) |
Port dostępu | Brak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Serwis | Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | GBC 6s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 2.1 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.83 m³/h |
Wyposażenie | Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |