W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 14 produktu/-ów
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.72 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 2050-N636-A0EC04-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 99.00 bar, -14.50 psi - 1435.87 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 2050-P136-A0EC04-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 99.00 bar, -14.50 psi - 1435.87 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-P136-A0AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 2050-9736-A0EC04-0