Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 99.00 bar, -14.50 psi - 1435.50 psi
060G5751
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-P136-A0AB06-0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-P136-A0AB06-0
Masa brutto | 0.152 Kilogram |
Masa netto | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.261 Liter |
EAN | 5702423275762 |
Masa brutto | 0.152 Kilogram |
Masa netto | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.261 Liter |
EAN | 5702423275762 |
+ wyjście | Pin 3 |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 2 |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX cUR |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 4 |
EAN | 5702423275762 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 98 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 6 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 5 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 594 bar |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | EN 837 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90 % |
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10 % |
Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
Typ, wersja | AKS 2050 |
Tłumik pulsacji | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 99 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 1435.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -1 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.5 psi |
+ wyjście | Pin 3 |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 2 |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX cUR |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 4 |
EAN | 5702423275762 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 98 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 6 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 5 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 594 bar |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | EN 837 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90 % |
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10 % |
Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
Typ, wersja | AKS 2050 |
Tłumik pulsacji | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 99 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 1435.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -1 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.5 psi |