W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 25 produktu/-ów
Część zamienna, RT; AKS; MP, Uszczelka
Typ, wersja: Część zamienna, Zastosowanie produktu: RT; AKS; MP, Typ, oznaczenie: Uszczelka, Uszczelka
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 99.00 bar, -14.50 psi - 1435.50 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-P136-A0AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-N636-A0AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 2050, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.00 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 2050-9736-A0AB06-0