Kable grzejne, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 300 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

98300957

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający, Aplikacja: Ciepła woda użytkowa

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.12 Kilogram
Masa netto 0.12 Kilogram
Objętość 0.129 Liter
EAN 5703435005613

 

Aplikacja Ciepła woda użytkowa
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty VDE
CE
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIhotwatt 55 zielony 270m bęben
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 300 m
Ekran kabla Oplot z miedzi cynowanej
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Firma certyfikacyjna VDE
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
Izolacja wewnętrzna kabla Matrycakabla samoograniczającego
Kabel na bębnie Tak
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Zielony
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 9W/m@55°C
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN 0254: 1994-06
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] 70 %
Powłoka zewnętrzna TPE
Przewód zasilający Nie
REACH Candidate List substances No
Szerokość kabla [mm] 11.8 mm
Szerokość opakowania [mm] 380 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 80 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ, wersja DEVIhotwatt™
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Wersja Drum
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 5.8 mm
Wysokość opakowania [mm] 330 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality