Kable grzejne, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 1000 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

98300009

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający

Szczegóły produktu

Masa brutto 75 Gram
Masa netto 64 Gram
Objętość 0.207 Liter
EAN 5703466249772

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 Blue 1000m drum
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 1000 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Firma certyfikacyjna CE
EAC
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
Izolacja wewnętrzna kabla Usieciowiona pianka polietylenowa
Kabel na bębnie Tak
Klasa IP elementu 68
Kolor powłoki zewnętrznej Jasnoniebieski
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 10W/m@10°C
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Powłoka zewnętrzna PVDF
HDPE
Przewód zasilający Nie
REACH Candidate List substances No
Szerokość kabla [mm] 8.75 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 65 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodnika Miedź cynowana
Typ, wersja DEVIpipeheat™ 10 V3
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty
Wersja Drum
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 5.2 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality