Kable grzejne, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 170 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

87101728

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.2 Kilogram
Masa netto 6.138 Kilogram
Objętość 21.157 Liter
EAN 5703466162873

 

Akcesoria w zestawie No
Aplikacja Floor heating
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UkrTEST
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 10T 1700W 230V 170m
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 170 m
Długość przewodu zasilającego [m] 4 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 385 mm
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc liniowa kabla [W/m] 10 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 30.9
Szerokość opakowania [mm] 390 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 85 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWB
Typ, wersja DEVIcomfort™ 10T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 1710 W
Wysokość opakowania [mm] 145 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 4 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality