Kable grzejne, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 25 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

83902101

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.512 Kilogram
Masa netto 2.487 Kilogram
Objętość 13.708 Liter
EAN 5703466187463

 

Aplikacja Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 20T 25m, 505W, 230V
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 25 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 386 mm
Izolacja wewnętrzna kabla XLPE
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc liniowa kabla [W/m] 20 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 104.8
Szerokość opakowania [mm] 386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 70 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIsnow™ 20T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 505 W
Wypełniacz PEX
Wysokość opakowania [mm] 92 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 450 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 7 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality