Maty grzejne, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

83902046

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.5 Kilogram
Masa netto 8.415 Kilogram
Objętość 28 Liter
EAN 5703466187418

 

Akcesoria w zestawie No
Aplikacja Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Długość maty [m] 16 m
Długość przewodu zasilającego [m] 10 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grubość [mm] 7 mm
Grupa produktów Heating Mats
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 700 mm
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc maty [W/m²] 300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obszar pokrycia [m²] 12 m²
Odporność na promieniowanie UV Tak
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Produkt, opis DEVIsnow™ 300T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 2.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 14
Szerokość maty [m] 0.8 m
Szerokość opakowania [mm] 200 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W] 3770 W
Wypełniacz PEX
Wysokość opakowania [mm] 200 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 450 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica kabla [mm] 7 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality