DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Szczegóły produktu

Masa brutto 13.5 Kilogram
Masa netto 13.365 Kilogram
Objętość 75.348 Liter
EAN 5703464010633

 

Aplikacja Other heating
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
Contain batteries No
Description DEVItemp 303T 3KW 1x230V
Długość [m] 0.42 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Firma certyfikacyjna CE
Grupa produktów Other Heating Products
Gwarancja [Rok] 2
Głębokość [mm] 420 mm
Głębokość opakowania [mm] 390 mm
In scope of WEEE Yes
Liczba przewodów zasilających 1
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Produkt, opis DEVItemp™
Przewód zasilający Tak
Szerokość [mm] 410 mm
Szerokość opakowania [mm] 420 mm
Typ, wersja DEVItemp™
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101604
Warranty type 2-year product warranty
Wysokość [mm] 435 mm
Wysokość opakowania [mm] 460 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality