DEVItronic™, 40 W, Napięcie zasilania [V] AC: 12 - 48, 100 mm

60802204

Application: Other heating

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.82 Kilogram
Masa netto 0.812 Kilogram
Objętość 1.425 Liter
EAN 5703435010594

 

Aplikacja Other heating
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVItronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55
Długość [m] 0.03 m
EU RoHS compliance Out of scope
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Grupa produktów Other Heating Products
Gwarancja [Rok] 2
Głębokość [mm] 33 mm
Głębokość opakowania [mm] 285 mm
Klasa IP elementu 55
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Malowany barwnąfarbą Czarny
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 48 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 12 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Produkt, opis DEVItronic™
Przewód zasilający Tak
Szerokość [mm] 116 mm
Szerokość opakowania [mm] 125 mm
Typ, wersja DEVItronic™
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Wydajność cieplna [W] 40 W
Wysokość [mm] 100 mm
Wysokość opakowania [mm] 40 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality