Zawór pływakowy, HFI 060 F

148G3104

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.4

Szczegóły produktu

Masa brutto 53.49 Kilogram
Masa netto 37.25 Kilogram
Objętość 106.772 Liter
EAN 5702428344104

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 363 psig
Contain batteries No
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Części zamienne Akcesoria pływakowego zaworu rozprężnego
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Liquid level regulating valves
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED III
Malowany barwnąfarbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Zawór pływakowy
Objętość netto [gal US] 1.69 gal
Objętość netto [l] 6.4 L
Objętość osłony [gal US] 2.17 gal
Objętość osłony [l] 8.2 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Zawór pływakowy
Przyłącze, standard DIN 2635/2512-F
EN 10220
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne pływakowego zaworu rozprężnego
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Stała zaworu 50.36
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja HFI 060 F
Wielkość dyszy [mm] 60 mm
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 4"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 100 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 50 mm
Wyd. nom. warunki [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Wyd. nom. warunki [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Wydajność nominalna R717 [kW] 1200 kW
Wydajność nominalna R717 [TR] 341 TR
Zakres nastawy, maks. [°C] 80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 176 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres objętości cieczy [gal US] [Maks.] 1.22 gal
Zakres objętości cieczy [gal US] [Min.] 0.42 gal
Zakres objętości cieczy [l] [Maks.] 4.6 L
Zakres objętości cieczy [l] [Min.] 1.6 L

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality