Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 200 D 0.5

148G3605

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 93 Kilogram
Masa netto 92 Kilogram
Volume 211.2 Liter
EAN 5702428279574

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Figura Kątowy
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED III
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór regulacyjny ciśnienia
Produkt, opis Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy
Przyłącze, rozmiar [cal] 8 in
Przyłącze, standard EN 10220
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza [mm] 200 mm
Różnica ciśnień [bar] 0.5 bar
Różnica ciśnień [psi] 7.5 psi
Typ, wersja KDC 200 D 0.5
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] 878 gal/min
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] 757 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality