W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 76 produktu/-ów
Regulator ciśnienia parowania, KVP 12
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wartość Kv [m³/h]: 2.500, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Regulator ciśnienia parowania, KVP 15
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wartość Kv [m³/h]: 2.500, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Regulator ciśnienia parowania, KVP 12
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.500, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Regulator ciśnienia parowania, KVP 22
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.500, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Regulator ciśnienia parowania, KVP 28
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8.000, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0