Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 100 A 2

148G3596

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 18.367 Kilogram
Masa netto 18.367 Kilogram
Objętość 24.767 Liter
EAN 5702428279666

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Figura Kątowy
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED III
Nazwa produktu Zawór regulacyjny ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy
Przyłącze, rozmiar [cal] 4 in
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza [mm] 100 mm
Różnica ciśnień [bar] 2 bar
Różnica ciśnień [psi] 29 psi
Typ, wersja KDC 100 A 2
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] 235 gal/min
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] 203 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality