Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 80 D 0.5
148G3589
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 80.0, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 80.0, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0
Masa brutto | 10.91 Kilogram |
Masa netto | 9.934 Kilogram |
Volume | 23.478 Liter |
EAN | 5702428279734 |
Masa brutto | 10.91 Kilogram |
Masa netto | 9.934 Kilogram |
Volume | 23.478 Liter |
EAN | 5702428279734 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kategoria PED | II |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór regulacyjny ciśnienia |
Produkt, opis | Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 3 in |
Przyłącze, standard | EN 10220 |
Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar przyłącza [mm] | 80 mm |
Różnica ciśnień [bar] | 0.5 bar |
Różnica ciśnień [psi] | 7.5 psi |
Typ, wersja | KDC 80 D 0.5 |
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] | 137 gal/min |
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] | 118 m³/h |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 80 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kategoria PED | II |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Zawór regulacyjny ciśnienia |
Produkt, opis | Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 3 in |
Przyłącze, standard | EN 10220 |
Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar przyłącza [mm] | 80 mm |
Różnica ciśnień [bar] | 0.5 bar |
Różnica ciśnień [psi] | 7.5 psi |
Typ, wersja | KDC 80 D 0.5 |
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] | 137 gal/min |
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] | 118 m³/h |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 80 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |