Węzły cieplne, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310, Cyrkulacja CWU: Tak

144G5941

DSA 2F-3 ST WALL

Szczegóły produktu

Masa brutto 80 Kilogram
Masa netto 60 Kilogram
EAN 5715162743126

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.47 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Cyrkulacja CWU Tak
Description DSA 2F-3 ST WALL
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Substations
Głębokość bez obudowy [mm] 650 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
Głębokość z obudową [mm] 650 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Lewe/prawe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 130 °C
Liczba mieszkań [Max.] 2
Liczba mieszkań [Min.] 1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWU Grundfos
Marka pompy ogrzewania Grundfos
Materiał izolacyjny EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Brazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Brazed copper
Materiał obudowy Blacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa kategorii Węzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u.
Nazwa producenta Danfoss
Nazwa regulatora CWU ECL 310
Nazwa regulatora ogrzewania ECL 310
Opcja obudowy Tak
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 1.99 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania 1.4404
Szerokość bez obudowy [mm] 800 mm
Szerokość opakowania [mm] 1200 mm
Szerokość z obudową [mm] 650 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWU UPS 25-60 N 180
Typ pompy ogrzewania UPM3 Auto L
Typ przyłącza CO gwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWU gwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC gwint zewnętrzny
Typ regulacji CO Elektroniczny
Typ regulacji CWU Elektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWU XB37M-20
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB37L-10
Typ, wersja DSA2 WALL
UL evaluated Out of scope
Wersja podstacji 2F-3 + ST
Wydajność [kW] 60 kW
Wysokość bez obudowy [mm] 1200 mm
Wysokość opakowania [mm] 800 mm
Wysokość z obudową [mm] 1200 mm
Średnica przyłącza CO DN25
Średnica przyłącza CWU DN20
Średnica przyłącza cyrkulacji DN15
Średnica przyłącza SC DN25
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury CWU DN20
Średnica rury cyrkulacyjnej DN15
Średnica rury SC DN25

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality