Maty grzejne, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 7.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1742

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 14

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.767 Kilogram
Masa netto 3.73 Kilogram
Objętość 22.815 Liter
EAN 5703466247594

 

Akcesoria w zestawie Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna
Aplikacja Floor heating
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UkrTEST
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 100T 7m² 230V 700W
Długość maty [m] 14 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
UkrTEST
Grubość [mm] 4.5 mm
Grupa produktów Heating Mats
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 220 mm
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc maty [W/m²] 100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obszar pokrycia [m²] 7 m²
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Produkt, opis DEVIcomfort™ 100T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 75.8
Szerokość maty [m] 0.5 m
Szerokość opakowania [mm] 220 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 85 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWB
Typ, wersja DEVIcomfort™ 100T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W] 700 W
Wysokość opakowania [mm] 590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica kabla [mm] 4 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality