Maty grzejne, DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 9.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1661

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Gwoździe syntetyczne 10szt. wopakowaniu DEVI; Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna; Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 18

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.1 Kilogram
Masa netto 5.049 Kilogram
Objętość 38.885 Liter
EAN 5703466240120

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
Akcesoria w zestawie DEVIreg™ Smart
Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna
Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5
Gwoździe syntetyczne 10szt. wopakowaniu DEVI
Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7
Aplikacja Floor heating
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVImat 150T 1350W 230V 0.5x18m + DSmart
Długość maty [m] 18 m
Długość przewodu zasilającego [m] 4 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Firma certyfikacyjna CE
Intertek Semko
Grubość [mm] 3.5 mm
Grupa produktów Heating Mats
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 255 mm
Ilość baterii 1
In scope of WEEE Yes
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Klasa IP elementu IPX7
Klasa IP termostatu 21
Klasa oprogramowania A
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Kompatybilny system ramek Tak
Kompatybilny typ obcego czujnika Tak
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc maty [W/m²] 150 W/m²
Mocowanie DIN Nie
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążenie impedancyjne cos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie przekaźnika [A] 16 A
Obciążenie rezystancyjne maks [A] 16 A
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Max.] 9 °C
Obniżanie w okresie ekonomicznym [°C] [Min.] 5 °C
Obszar pokrycia [m²] 9 m²
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] 5 °C
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] 35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] 20 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] 35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] 10 °C
Ograniczona palność Tak
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] 0.4 W
Powłoka zewnętrzna PVDF
Produkt, opis Zestaw DEVImat™ 150T z DEVIreg™ Smart
Przekaźnik jednobiegunowy
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1 mm²
Przekrój żyłymaks [mm²] 2 x 2.5
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 39.2
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość maty [m] 0.5 m
Szerokość opakowania [mm] 255 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 115 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -20 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] 5 °C
Typ czujnika NTC
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWB
Typ regulacji PWM
Typ wyświetlacza Ekran dotykowy
Typ, wersja DEVImat™ 150T + SMART
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Weight per battery 0 g
Wydajność cieplna [W] 1350 W
Wysokość opakowania [mm] 590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłącznik 2-biegunowy Nie
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Zasilanie bateryjne Tak
Średnica kabla [mm] 3 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality