Kable grzejne, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1209

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.141 Kilogram
Masa netto 8.06 Kilogram
Objętość 21.157 Liter
EAN 5703466223451

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UkrTEST
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIflex 6T 770W 230V 129m
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 129 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
Izolacja wewnętrzna kabla XLPE
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej CZERWONY
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc liniowa kabla [W/m] 6 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 68.9
Szerokość opakowania [mm] 380 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 80 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIflex™ 6T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 770 W
Wysokość opakowania [mm] 120 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] >500 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 6.9 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality