Kable grzejne, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 99 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0809

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.065 Kilogram
Masa netto 4.025 Kilogram
Objętość 21.157 Liter
EAN 5703466238899

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
Akcesoria w zestawie DEVIreg™ Touch
Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna
Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5
Klej na gorąco – wkład
Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7
Aplikacja Floor heating
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty UkrTEST
CE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIcomfort 10T 1000W 230V 98m DTouch
Długość kabla [m] 99 m
Długość przewodu zasilającego [m] 4 m
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Firma certyfikacyjna CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 390 mm
Ilość baterii 1
In scope of WEEE Yes
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Klasa IP termostatu 21
Klasa oprogramowania A
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Kompatybilny system ramek Tak
Kompatybilny typ obcego czujnika Tak
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc liniowa kabla [W/m] 10 W/m
Mocowanie DIN Nie
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążenie impedancyjne cos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A] 16 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] 5 °C
Odporność na promieniowanie UV Nie
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 45 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] 35 °C
Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] 20 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] 35 °C
Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] 10 °C
Ograniczona palność Tak
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] 0.4 W
Powłoka zewnętrzna PVC
Przekaźnik jednobiegunowy
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1 mm²
Przekrój żyłymaks [mm²] 2 x 2.5
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 53.3
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość opakowania [mm] 390 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -20 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] 5 °C
Typ czujnika NTC
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWB
Typ regulacji PWM
Typ wyświetlacza Ekran dotykowy
Typ, wersja DEVIcomfort™ 10T
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Weight per battery 0 g
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 990 W
Wysokość opakowania [mm] 140 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 120 N
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłącznik 2-biegunowy Nie
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Zasilanie bateryjne Tak
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 4 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality