Maty grzejne, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 21.15 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400

140F0613

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 28.2

Product details

Masa brutto 21.32 Kilogram
Masa netto 21.11 Kilogram
Objętość 36.3 Liter
EAN 5703466229170

 

Aplikacja Asphalt ice and snow melting
Approval CE
Bezołowiowy Tak
Cable diameter [mm] 7 mm
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cold lead size [mm²] 2.5 mm²
Contain batteries No
Description DEVIasphalt™ 300T 6570W 400V 0.75x28.2m SPECIAL
Długość przewodu zasilającego [m] 30 m
Ekran aluminiowy zprzewodnikiem miedzianym [mm²] 1
Ekran kabla Folia aluminiowa100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Klasa IP elementu IPX7
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Mat length [m] 28.2 m
Mat width [m] 0.8 m
Moc maty [W/m²] 300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Non operating temperature [°C] [Max] 85 °C
Obszar pokrycia [m²] 21.15 m²
Ograniczona palność Tak
Outer sheath XPLO
Outer sheath colour Black
Package depth [mm] 750 mm
Package height [mm] 220 mm
Package width [mm] 220 mm
Product description DEVIasphalt™ 300T
Product group Heating Mats
Przewód zasilający Tak
Pulling strength [N] >300 N
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 24.4
Set accessories No
Short period temperature [°C] [Max] 240 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Thickness [mm] 7 mm
Typ przewodu zasilającego DTWK
Type DEVIasphalt™ 300T
UL evaluated Out of scope
UV Protected Yes
Warranty [Year] 20
Warranty type 20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W] 6560 W
Wypełniacz XPLE
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality