Kable grzejne, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 167 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0023

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Product details

Masa brutto 9.7 Kilogram
Masa netto 9.7 Kilogram
Objętość 30.842 Liter
EAN 5703466249352

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 167 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Oplot miedziany
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
UkrTEST
Izolacja wewnętrzna kabla PEX
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Przewód zasilający Tak
Rezystancja kabla [Ohm] 35.1
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Typ przewodu zasilającego DTCL
UL evaluated Out of scope
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 1510 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 207 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 20 років
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 386 мм
Група продукції Heating Cables
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Зовнішня оболонка MDPE
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Міцність на розрив [N] >650 N
Опис DEVIaqua 9T 167м 230В 1510Вт
Потужність кабелю [Вт/м] 9 Вт/м
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Температура води [°C] [макс.] 23 °C
Тип DEVIaqua™ 9T
Тип кабелю Двожильний кабель
УФ-захист Так
Ширина упаковки [мм] 386 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality