Kable grzejne, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 120 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0018

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.28 Kilogram
Masa netto 7.21 Kilogram
Objętość 21.157 Liter
EAN 5703466201718

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UkrTEST
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIaqua 9T 1080W 230V 120m
Docinane na długość Nie
Długość kabla [m] 120 m
Długość przewodu zasilającego [m] 2.3 m
Ekran kabla Oplot miedziany
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna Intertek Semko
UkrTEST
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 380 mm
Izolacja wewnętrzna kabla XLPE
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Jasnoniebieski
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 3
Moc liniowa kabla [W/m] 9 W/m
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Odporność na promieniowanie UV Tak
Powłoka zewnętrzna MDPE
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 1.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 49
Szerokość opakowania [mm] 380 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura wody [°C] [Max.] 23 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTCL
Typ, wersja DEVIaqua™ 9T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 20-year product warranty
Wersja Ready-made
Wydajność cieplna [W] 1080 W
Wysokość opakowania [mm] 120 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] >1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] >650 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm
Średnica kabla [mm] 7 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality