MCD60129BT5S1X20CV1

136G7340

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
129 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 1, IP20
Napięcie sterujące: 24 VAC/VDC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60129BT5S1X20CV1

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.5 kg
Masa netto 5.5 kg
Objętość 17.589 l
EAN 5710108638337

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0129 129 A
Obejście B ((B) Z wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S1 Obudowa Frame 1
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 20 IP20
Napięcie sterowania CV1 24 VAC/VDC
Kod typu część 1 MCD60129BT5S1X20CV1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 MCD60129BT5S1X20CV1
Obliczona masa brutto [kg] 6.1
Obliczona masa netto [kg] 5.5
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality