VLT® Soft Starter MCD 600

Wyświetlanie 61 produktu/-ów

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez wbud. stycz. bypass
MCD600_CURRENT_RATING_0215, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60215CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez wbud. stycz. bypass
MCD600_CURRENT_RATING_0343, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez wbud. stycz. bypass
MCD600_CURRENT_RATING_0448, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60448CT5S2X00CV2

136G7336

MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
20 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 1, IP20
Napięcie sterujące: 24 VAC/VDC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60020BT5S1X20CV1

136G7337

MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
((B) Z wbud. stycz. bypass
42 A, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 1, IP20
Napięcie sterujące: 24 VAC/VDC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60042BT5S1X20CV1

Widok: