132L5414
VACON0100-3L-0023-4-X+FL04+FBIE+HMGR
VACON® 100X
23 AMP 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca (+LS50) 50 Hz
Śr. komerc./przemysł. C2
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) Graficzny panel sterowania
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
VACON® 100 X
Uzyskaj maksymalną wydajność wekstremalnych warunkach środowiskowych.Przetwornica częstotliwości wytrzymuje napór wody pod wysokim
ciśnieniem, wysokie poziomy wibracji, wysoką temperaturę, kurz ibrud.Wentylacyjna membrana Gore®, obudowa IP66/Type 4X oraz zakrestemperatury roboczej od -40°C do +60°C dają swobodę zastosowań wewnątrz
ina zewnątrz budynków.
Dzięki zakresowi mocy nawet do 37kW przetwornica sprawia, że zaletyzdecentralizowanych rozwiązań stają się dostępne dla całej gamy
plikacji.