CE evaluated |
Yes |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE UL UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Cylinder |
1 |
Czynnik |
R404A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] |
50 |
Description |
NTZ048-5B |
Dostarczane złączki |
Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Długość opakowania [mm] |
385 mm |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
NTZ |
Faza |
1 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Niebieski |
Liczba sztuk w opakowaniu |
12 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22 bar |
MCC |
11 A |
Mocowanie wziernika |
Wkręcany |
Model number |
NTZ048A5LR1B |
Moment obrotowy mocowania [Nm] |
15 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] |
15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] |
50 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] |
30 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] |
3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] |
3 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
2.5 kg |
Napełnienie olejem [L] |
0.95 L |
Napięcie kondensatora A [V] |
440 V |
Napięcie kondensatora B [V] |
330 V |
Napięcie kondensatora C [V] |
440 V |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] |
25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] |
25 bar |
Nazwa produktu |
Reciprocating compressor NTZ |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Niska strona objętość |
7.5 L |
Niska strona TS maks. |
50 °C |
Niska strona TS min. |
-35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] |
220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] |
198 V |
Olej referencyjny |
175PZ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność kondensatora A |
20 µF |
Pojemność kondensatora B |
100 µF |
Pojemność kondensatora C |
10 µF |
Pojemność skokowa [cm3] |
48 cm³ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] |
30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] |
25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] |
30 bar |
Prąd rozruchu wirnika |
37 A |
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] |
1.66 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] |
4.02 |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
1/2 in |
Rysunek numer |
8501026f |
SCIP dossier no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Stopień ochrony IP |
IP55 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] |
285 mm |
Technologia |
Tłokowa |
Technologia marki |
Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki |
ODF |
Typ, wersja |
NTZ048 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Uwaga dotycząca montażu |
(dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju |
śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość |
0.3 L |
Wysoka strona TS maks. |
150 °C |
Wysoka strona TS min. |
-35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] |
240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] |
264 V |
Wysokość całkowita [mm] |
333 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
370 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
263 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
68 mm |
Zabezpieczenie silnika |
Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] |
220-240/1/50 |
Zastosowanie wbranży |
Chłodzenie LT |
Złączka standardowa |
Rotolock |
Średnica [mm] |
224 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Przyłącze konektorowe |