OP-MCHC018

114X2757

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 35.4 Kilogram
Masa netto 34.5 Kilogram
Objętość 149.175 Liter
EAN 5702428565219

 

Aprobata zbiornika UL
Certyfikaty, aprobaty EAC
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18MLX
Contain batteries No
Czynnik R404A
R507A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-MCHC018SCA01G
Długość [mm] 610 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Faza 1
Grupa produktów Condensing Units
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] 18 W
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] 18 W
Model number OP-MCHC018
Napięcie przy 50Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] 68 dBA
Nazwa produktu Bare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] 220 V
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] 70 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] 62 W
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] 1300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/4 in
Prąd wentylatora przy 50Hz [A] 0.48 A
Prąd wentylatora przy 60Hz [A] 0.42 A
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/8 in
Szerokość [mm] 442 mm
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza BG_7
Typ, wersja Optyma™ A01
Wersja A01
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 300 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] 240 V
Wysokość całkowita [mm] 350 mm
Zakres prędkości Fixed-speed
Zamiennik 114X0702
Zasilanie sprężarki [V] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie wbranży Średnie ciśnienie ssania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality