Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

088U0506

Rozdzielacz 6+6 Danfoss BIV

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.588 Kilogram
Masa netto 3.588 Kilogram
EAN 5702420080857

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 0.6 bar
Description Rozdzielacz 6+6 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Manifold & Manifold Kits
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] 6
Materiał Mosiądz
Nastawy wstępne Tak
Połączenie zaworu Danfoss RA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotametr Nie
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Temperatura pracy [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 90 °C
Typ, wersja Manifold FHF
Zawór odpowietrzający Nie zawarty

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality