Czujnik temperatury, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z5159

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.581 Kilogram
Masa netto 0.561 Kilogram
Objętość 1.403 Liter
EAN 5702423189526

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Długość przedłużenia [cal] 1.97 in
Długość przedłużenia [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 5.9 in
Głębokość zanurzenia [mm] 150 mm
In scope of WEEE Yes
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza AISI 316 Ti
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Typ B
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 90 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 194 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ, oznaczenie MBT 5116-B001-150-00-0000
Typ, wersja MBT 5116
Zakres nastawy, maks. [°C] 600 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1112 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] 0.709 in
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] 0.551 in
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] 18 mm
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] 14 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality