Kieszeń czujnika, MBT 120

084Z7262

Tuleja ochronna, średnica [mm]: 11.0, Głębokość zanurzenia [mm]: 250, Przyłącze, typ: G, 1/2, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Zastosowanie produktu: MBT 3560, MBT 5560

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 Kg
Masa netto 0.142 Kg
Volume 0.166 Liter
EAN 5702423201723

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element pomiarowy Stały
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Accessories, sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 9.84 in
Głębokość zanurzenia [mm] 250 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał przyłącza AISI 316 Ti
Materiał przyłącza serwisowego AISI 316 Ti
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Kieszeń czujnika
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.43 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 11 mm
Typ, oznaczenie MBT 120-630-250-3
Typ, wersja MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zastosowanie produktu MBT 3560, MBT 5560

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality