Części zamienne i akcesoria do czujników temperatury

Wyświetlanie 59 produktu/-ów

084N2040

Kieszeń czujnika, AKS 120, Spaw

Materiał, tuleja ochronna: Stal nierdzewna, Tuleja ochronna, średnica [mm]: 7.0, Przyłącze, typ: Ø, 22, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

084N2045

Kieszeń czujnika, AKS 120, NPT

Materiał, tuleja ochronna: Stal nierdzewna, Tuleja ochronna, średnica [mm]: 7.0, Przyłącze, typ: NPT, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18

084N2060

Czujnik temperatury, AKS 25 W4

Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

084Z2440

Kieszeń czujnika, MBT 120

Tuleja ochronna, średnica [mm]: 11.0, Głębokość zanurzenia [mm]: 50, Przyłącze, typ: G, 1/2, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Zastosowanie produktu: MBT 5250

Widok: