China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] |
1.97 in |
Długość przedłużenia [mm] |
50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
11.81 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
300 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
3 szt. |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Blok zaciskowy |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
3 zaciski |
Product Name Description |
Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Stopień ochrony |
IP00 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
8 mm |
Typ, oznaczenie |
MBT 156-B01-300-0-0000 |
Typ, wersja |
MBT 156 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
600 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
1112 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zastosowanie produktu |
MBT 5116 |