Czujnik temperatury, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4100
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti
Masa brutto | 0.146 Kilogram |
Masa netto | 0.098 Kilogram |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702423259496 |
Masa brutto | 0.146 Kilogram |
Masa netto | 0.098 Kilogram |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702423259496 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] | 1.3 in |
Długość przedłużenia [mm] | 33 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 1.97 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 150 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 302 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0050-60-415 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] | 1.3 in |
Długość przedłużenia [mm] | 33 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 1.97 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 150 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 302 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -50 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -58 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik temperatury |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0050-60-415 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |