Czujniki poziomu cieczy

Wyświetlanie 10 produktu/-ów

084H4521

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja przewodu

Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14.00 - 30.00

084H4533

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja współosiowa

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 1397, Napięcie zasilania [V] DC: 14.00 - 30.00

084H4534

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja współosiowa

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 1651, Napięcie zasilania [V] DC: 14.00 - 30.00

084H4571

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja przewodu

Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI (język EN, JA, ZH, RU), Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14.00 - 30.00

084H4575

Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100 U, Wersja współosiowa D22

Konstrukcja: Wersja współosiowa D22, Części w komplecie: HMI, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Przyłącze, typ: NPT, Głębokość zanurzenia [mm]: 279, Napięcie zasilania [V] DC: 14.00 - 30.00

Widok: