Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
078G1004
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Masa brutto | 0.06 Kilogram |
Masa netto | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.102 Liter |
EAN | 5702428977319 |
Masa brutto | 0.06 Kilogram |
Masa netto | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.102 Liter |
EAN | 5702428977319 |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 2500 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 36250 psig |
Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
Czas rozruchu [ms] | 40 ms |
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom. | 1.5 % |
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom. | 2.5 % |
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom. | 1 % |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 7250 psig |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 500 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Uszczelka Viton |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -104 °F |
Typ, specyfikacja | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Typ, wersja | DST P92S |
Tłumik pulsacji | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | PBT |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 250 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 3625 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | 0 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | 0 psi |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 2500 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] | 36250 psig |
Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
Czas rozruchu [ms] | 40 ms |
Dokładność TEB [-25 – 80°C] ±zakresu pom. | 1.5 % |
Dokładność TEB [-40 – 80°C] ±zakresu pom. | 2.5 % |
Dokładność TEB [0 – 80°C] ±zakresu pom. | 1 % |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 7250 psig |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 500 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Uszczelka Viton |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -104 °F |
Typ, specyfikacja | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Typ, wersja | DST P92S |
Tłumik pulsacji | Yes |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | PBT |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 250 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 3625 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | 0 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | 0 psi |