W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 8 produktu/-ów
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4
Przetwornik ciśnienia, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20